Ciocanul SIMPLEX din seria 3137 are combinaţia de capete TPE-mediu/ superplastic.
Inserţia TPE-mediu gri cu duritate medie (seria 3203) este un elastomer termoplastic şi nu lasă nicio abraziune color, nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparaţie cu ciocanele de cauciuc convenţionale. Duritatea sa este comparabilă cu cea din compoziţie de cauciuc (seria 3202).
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte uşoară, care este uşor de transportat.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Montare gresie, poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare / fragile, dulgherie, prototipuri, producţia uşi, asamblarea de mobilă
Acest articol 3137.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu / superplastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu / superplastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3137.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.