3102.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Cauciuc compozit; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3102 este dotat cu capul din compoziţie de cauciuc pe ambele părţi.

Acest cap de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din compoziţie de cauciuc pe ambele părţi (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
  • Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3102.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Cauciuc compozit; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3102.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
Cod produs.:
3102.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţii

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Carcasă

  • Aluminiu Al
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3102.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.