BASEPLEX este cicanul din gama de produse care îndeplineşte cu prisosinţă standardele de calitate înalte ale Halder.
Ciocanul cu cap moale BASEPLEX din seria 3908 este dotat cu capete de nailon pe ambele părţi. Acest cap alb este puţin mai tare decât capul de acetat de celuloză roşu şi este în plus rezistent la uzură.
Corpul de bază din zinc turnat are o protecţie împotriva lovirii cozii şi un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
Coada din lemn are o formă ergonomică şi este lăcuită. Capetele şi coada pot fi schimbate.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.
Caracteristicile produsului:
Utilizări versatile, potrivit pentru lovituri puternice
Acest articol 3908.040 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi Nailon / nailon cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane BASEPLEX cu capete moi Nailon / nailon cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn (EH 3908.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.