3968.025 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi
Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn

BASEPLEX este gama de produse care îndeplineşte cu prisosinţă standardele de calitate înalte ale Halder. Seria BASEPLEX 3968 are combinaţia de capete de acetat de celuloză / nylon.

Inserţia din acetat de celuloză roşu este tare şi rezistent la ulei şi grăsimi.

Inserţia albă din nylon este puţin mai tare decât capul roşu şi este în plus foarte rezistent la uzură.

Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate are o protecţie împotriva lovirii cozii şi un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.

Coada din lemn are o formă ergonomică şi este lăcuită.

Capetele şi coada pot fi schimbate.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocanul cu capete moi BASEPLEX cu combinaţia de inserţii de acetat de celuloză (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi) / nailon (alb, rezistent la uzură).
  • Gamă de produse entry-level la calitatea consacrată Halder.
  • Corpul de bază din zinc turnat cu protecţie împotriva lovirii cozii şi suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
  • Coadă din lemn lăcuită cu formă ergonomică.
  • Capetele şi coada pot fi schimbate.
  • Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm

Domeniul de aplicaţii

Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, lucrări de instalaţii

Acest articol 3968.025 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn / (Ø: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane BA­SE­PLEX cu ca­pete moi Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Cod produs.:
3968.025
Ciocan BASEPLEX cu capete moi
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Greutate: 215 g
  • GTIN: 4030618304142
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Inserţia 2

  • Acetat de celuloză, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Carcasă

  • Zinc turnat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3968.025
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
BASEPLEX soft-face mallet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.