3906.030 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi
Acetat de celuloză / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn 

BASEPLEX este ciocanul care face parte din gama de produse care îndeplinesc cu prisosinţă standardele de calitate înalte ale Halder.

Ciocanul cu cap moale BASEPLEX din seria 3906 este dotat cu inserţii de acetat de celuloză pe ambele părţi. Acest cap roşu este tare precum şi rezistent la ulei şi grăsimi.

Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate are o protecţie împotriva lovirii cozii şi un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.

Coada din lemn are o formă ergonomică şi este lăcuită. Capetele şi coada pot fi schimbate.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocanul cu cap moale BASEPLEX cu capete de acetat de celuloză pe ambele părţi (roşii, tari, rezistente la ulei şi grăsimi).
  • Gamă de produse entry-level la calitatea consacrată Halder.
  • Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate cu protecţie împotriva lovirii cozii şi suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
  • Coadă din lemn lăcuită cu formă ergonomică.
  • Capetele şi coada pot fi schimbate.
  • Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, pentru uz general

Acest articol 3906.030 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi Acetat de celuloză / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn  / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane BA­SE­PLEX cu ca­pete moi Acetat de celuloză / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn  (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Cod produs.:
3906.030
Ciocan BASEPLEX cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Greutate: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţii

  • Acetat de celuloză, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Carcasă

  • Zinc turnat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3906.030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
BASEPLEX soft-face mallet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.