BASEPLEX este ciocanul care face parte din gama de produse care îndeplinesc cu prisosinţă standardele de calitate înalte ale Halder.
Ciocanul cu cap moale BASEPLEX din seria 3906 este dotat cu inserţii de acetat de celuloză pe ambele părţi. Acest cap roşu este tare precum şi rezistent la ulei şi grăsimi.
Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate are o protecţie împotriva lovirii cozii şi un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
Coada din lemn are o formă ergonomică şi este lăcuită. Capetele şi coada pot fi schimbate.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.
Caracteristicile produsului:
Utilizări versatile, pentru uz general
Acest articol 3906.025 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi Acetat de celuloză / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn / (Ø: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane BASEPLEX cu capete moi Acetat de celuloză / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn (EH 3906.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.