Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3027 cu combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / superplastic este un însoţitor indispensabil pentru multe aplicaţii şi cea mai vândută variantă de la Halder.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţii garduri, montarea sarpantelor
Acest articol 3027.082 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm, Model mâner: foarte scurt) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă foarte scurtă din lemn de înaltă calitate (EH 3027.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.