3017.082 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
TPE-moale/ Superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3017 are combinaţia de capete TPE-moale / superplastic.

Inserţia TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului TPE-soft. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan SIMPLEX D80mm cu combinaţia de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.

Domeniul de aplicaţii

Montare gresie, lucrări cu piatră naturală, dulgherie, producţia uşi, asamblarea de mobilă, montajul racordurilor în condiţii speciale

Acest articol 3017.082 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-moale/ Superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm, Model mâner: foarte scurt) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi TPE-moale / superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate (EH 3017.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2635 g
Cod produs.:
3017.082
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Model mâner: foarte scurt
  • Greutate: 2635 g
  • GTIN: 4030618312901
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3017.082
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.