EH 3001.
Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3001 este dotat cu capul din nylon TPE-moale albastru (seria 3201) pe ambele părţi.
Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
pentru materiale foarte pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producţia de ferestre şi uşi, dulgherie
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.