Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 are combinaţia de capete TPE-moale / compoziţie din cauciuc.
Inserţia TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio urmă neagră.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare gresie
Acest articol 3012.082 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm, Model mâner: foarte scurt) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate (EH 3012.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.