Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi
TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate

EH 3003.

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3003 este dotat cu capul TPE-mediu pe ambele părţi.

Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziţie de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX D80mm, cu capete TPE-mediu pe ambele părţi (gri, cu duritate medie, fără abraziune).
  • Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.

Domeniul de aplicaţii

Pentru materiale pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, producţia de ferestre şi uşi dulgherie

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2645 g
Cod produs.:
3003.082
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Model mâner: foarte scurt
  • Greutate: 2645 g
  • GTIN: 4030618312864
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţii

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3003. Ciocane SIMPLEX cu capete moi – TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX Principle
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de asamblare pentru SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
DOC0017913__88279.pdf
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.