EH 3022.
Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este dotat cu capete din compoziţie de cauciuc pe ambele părţi.
Această inserţie de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Halder a dezvoltat în continuare acest produs foarte bine vândut: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susţinere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.