3944.025 - BASEPLEX mâner
pentru ciocane BASEPLEX cu capete moi

Cozile din lemn BASEPLEX din seria 3944 au formă ergonomică şi sunt lăcuite. Aceste cozi de frasin asigură un comportament la impact confortabil şi sunt disponibile ca şi cozi de schimb pentru ciocanele cu capete moi BASEPLEX. Acest lucru vă ajută să economisiţi bani.

Caracteristicile produsului:

  • Cozi din lemn BASEPLEX pentru schimbarea cozilor ciocanelor cu cap moale BASEPLEX.
  • Frasin.
  • Cu formă ergonomică.
  • Lăcuite.
  • Economie de bani şi de resurse.

Acest articol 3944.025 - BASEPLEX mâner pentru ciocane BASEPLEX cu capete moi / (Ø: 25 mm/30 mm) este o variantă a grupului de articole BA­SE­PLEX mâner pentru ciocane BASEPLEX cu capete moi (EH 3944.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Cod produs.:
3944.025
BASEPLEX mâner
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Greutate: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32

Material

  • Lemn

Note

Ergonomic, lăcuit

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3944.025
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.