Capul din nylon BASEPLEX (seria 3988) este un cap foarte tare cu o duritate de aproximativ 75 Shore D. Acest cap alb este puţin mai tare decât capul roşu şi este în plus rezistent la uzură. El este rezistent la ulei şi grăsimi. Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D25mm până la D50mm.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3988.040 - BASEPLEX inserţie Nylon, alb / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole BASEPLEX inserţie Nylon, alb (EH 3988.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.