3988.030 - BASEPLEX inserţie
Nylon, alb

Capul din nylon BASEPLEX (seria 3988) este un cap foarte tare cu o duritate de aproximativ 75 Shore D. Acest cap alb este puţin mai tare decât capul roşu şi este în plus rezistent la uzură. El este rezistent la ulei şi grăsimi. Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

  • Capul BASEPLEX de nylon.
  • Alb.
  • Tare.
  • Rezistent la ulei şi grăsimi.
  • Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Acest articol 3988.030 - BASEPLEX inserţie Nylon, alb / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole BA­SE­PLEX in­se­rţie Nylon, alb (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Cod produs.:
3988.030
BASEPLEX inserţie
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Greutate: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3988.030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.