BA­SE­PLEX in­se­rţie
Acetat de celuloză, roşu

EH 3966.

Capul BASEPLEX din acetat de celuloză (seria 3966) este un cap tare cu o duritate de aproximativ 68 Shore D. Acest cap roşu este rezistent la ulei şi grăsimi şi este disponibil în dimensiunile de la D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap BASEPLEX din acetat de celuloză
  • Roşu
  • Tare
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Cod produs.:
3966.025
BASEPLEX inserţie
  • Ø: 25 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Greutate: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
21 g
Cod produs.:
3966.030
BASEPLEX inserţie
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Greutate: 21 g
  • GTIN: 4030618304197
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Cod produs.:
3966.040
BASEPLEX inserţie
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Greutate: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
77 g
Cod produs.:
3966.050
BASEPLEX inserţie
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Greutate: 77 g
  • GTIN: 4030618304210
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • Acetat de celuloză, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3966. BASEPLEX inserţie – Acetat de celuloză, roşu
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.