Coadă Hi­c­kory SU­PER­CRAFT pen­tru cio­can cu ca­pete moi SU­PER­CRAFT

EH 3566.

Cozile din lemn SUPERCRAFT din seria 3566 din lemn hickory au formă ergonomică şi sunt lăcuite. Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan. Aceste cozi sunt disponibile ca şi cozi de schimb pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT şi baroasele SUPERCRAFT cu o lungime de până la 900 mm. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cozi Hickory de înaltă calitate pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT şi baroasele SUPERCRAFT.
  • Cu formă ergonomică.
  • Lăcuite.
  • Cu fibre lungi, foarte stabile.
  • Sigure (nu se rup în două).
  • Pot fi reechipate, făcându-le foarte rentabile şi menajând resursele.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Cod produs.:
3566.081
Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Greutate: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Cod produs.:
3566.100
Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Greutate: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mâner

  • Hickory
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3566. Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.