3566.025 - Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT

Cozile din lemn SUPERCRAFT din seria 3566 din lemn hickory au formă ergonomică şi sunt lăcuite. Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan. Aceste cozi sunt disponibile ca şi cozi de schimb pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT şi baroasele SUPERCRAFT cu o lungime de până la 900 mm. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cozi Hickory de înaltă calitate pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT şi baroasele SUPERCRAFT.
  • Cu formă ergonomică.
  • Lăcuite.
  • Cu fibre lungi, foarte stabile.
  • Sigure (nu se rup în două).
  • Pot fi reechipate, făcându-le foarte rentabile şi menajând resursele.

Acest articol 3566.025 - Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT / (Ø: 20 mm/25 mm) este o variantă a grupului de articole Coadă Hi­c­kory SU­PER­CRAFT pen­tru cio­can cu ca­pete moi SU­PER­CRAFT (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Cod produs.:
3566.025
Coadă Hickory SUPERCRAFT pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Greutate: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mâner

  • Hickory
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3566.025
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.