Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.
Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.
Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită, are un efect de amortizare a vibraţiilor.
Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Este acoperit pentru a prevenii coroziunea.
Coada şi capetele sunt înlocuibile.
Această versiune este disponibilă în dimensiunile D20mm până la D80mm, precum şi ca baros cu până la 9,300g.
Caracteristicile produsului:
Poziţionarea pieselor în menghină, tinichigerie, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, construcţia de schele, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, lucrări de mentenanţă, baterea barelor de fier/tijelor metalice, potrivit pentru lovituri puternice, lucrări de ştemuire, tapiterie / pielari, ştanţarea orificiilor cu poansonul, baterea inelelor cu poansonul pentru decupat inele, baterea capselor
Acest articol 3366.035 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit / (Ø: 35 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit (EH 3366.)
Mâner
Inserţii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.