3377.045 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
cu mâner ergonomic din oţel, manşon anti-alunecare

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Capetele înlocuibile oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Această versiune are o coadă din oţel tubular rezistentă la rupere şi un mâner din cauciuc antiderapant cu formă ergonomică.

Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D70mm.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nailon special cu rezistenţă maximă.
  • Coadă tubulară din oţel şi mâner din cauciuc antiderapant cu formă ergonomică
  • Sudat complet cu robotul
  • Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită.
  • Capetele pot fi înlocuite.
  • Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii.
  • Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D70mm

Domeniul de aplicaţii

Poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, lucrări de mentenanţă, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, tinichigerie, potrivit pentru lovituri puternice, montarea sarpantelor

Acest articol 3377.045 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu mâner ergonomic din oţel, manşon anti-alunecare / (Ø: 45 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi cu mâner ergonomic din oţel, manşon anti-alunecare (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
935 g
Cod produs.:
3377.045
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 310 mm x 120 mm x 45 mm
  • Greutate: 935 g
  • GTIN: 4030618301714
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Tub din oţel şi mâner ergonomic din cauciuc

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3377.045
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.