Inserţia pentru ciocanul SECURAL (seria 3511) este mediu tare, cu duritatea Shore de aproximativ 60 Shore D. Datorită formei sale dreptunghiulare, face din SECURAL un adevărat specialist pentru colţuri şi margini. Aceste capete galbene din poliuretan sunt înlocuibile, rezistente şi au un efect de amortizare.
Aceste sunt disponibile în două dimensiuni: 30 x 40mm precum şi 35 x 45mm.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3511.040 - Inserţie SECURAL / (Lungime x Lăţime: 30 mm x 40 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SECURAL (EH 3511.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.