3380.040 - Ciocan SECURAL cu capete moi
capul şi mânerul realizate dintr-o singură bucată de oţel, inserţii dreptunghiulare şi rigide

Ciocanul SECURAL este un adevărat specialist pentru colţuri datorită capetelor sale cu inserţii rectangulare.

Capetele de duritate medie fabricate din poliuretan sunt înlocuibile.

Raportul dintre masa capului ciocanului şi masa aşchiilor din umplutură în legătură cu proprietăţile elastice ale suprafeţelor de lovire este coordonat în mod optim şi asigură o amortizare maximă a reculului. Acest lucru permite lucrul foarte delicat cu articulaţiile şi în acelaşi timp cu lovituri foarte puternice.

Carcasa sudată longitudinal asigură o conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului şi coadă.

Acest produs este disponibil în două dimensiuni: 680g cu suprafeţe de impact de 30 x 40mm şi 1.000g cu suprafeţe de impact de 35 x 45mm.

Caracteristicile produsului:

  • Capete înlocuibile, dreptunghiulare, cu duritate medie, fabricate din poliuretan.
  • Permite lucrul silenţios şi complet fără recul.
  • Forţă de impact foarte mare la greutate redusă.
  • Conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului şi coadă datorită carcasei sudate longitudinal.
  • Disponibil în două dimensiuni: 680g şi 1,000g cu suprafeţe de impact de 30 x 40mm şi 1.000g cu suprafeţe de impact de 35 x 45mm.

Domeniul de aplicaţii

Montarea parchetului şi a parchetului laminat, producţia de ferestre şi uşi, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, dulgherie, tinichigerie, poziţionarea şi ajustarea pieselor, lucrări de reparaţii

Acest articol 3380.040 - Ciocan SECURAL cu capete moi capul şi mânerul realizate dintr-o singură bucată de oţel, inserţii dreptunghiulare şi rigide / (Lungime x Lăţime: 30 mm x 40 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­can SE­CU­RAL cu ca­pete moi capul şi mânerul realizate dintr-o singură bucată de oţel, inserţii dreptunghiulare şi rigide (EH 3380.)

Lun­gime x Lă­ţime [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Lun­gime x Lă­ţime [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Cod produs.:
3380.040
Ciocan SECURAL cu capete moi
  • Lungime x Lăţime: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Greutate: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Versiune

  • Carcasă robustă din tablă cu mâner ergonomic din cauciuc

Inserţii

  • Poliuretan, galben, dreptunghiular
  • Medium tare
  • amortizarea zgomotului
  • amortizare de impact
  • rezistent la uzură
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3380.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SECURAL soft-face mallet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.