Capul tubular al ciocanelor BLACKCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus.
Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele BLACKCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât lucrul cu ciocanele obişnuite din oţel.
Ciocanul BLACKCRAFT este acoperit complet cu poliuretan. Acest lucru nu numai că protejează ciocanul cu cap moale în sine de coroziune, dar protejează şi piesele de prelucrat, protejează împotriva zgârieturilor, previne scânteile în caz de lovituri greşite şi are şi un efect de reducere a vibraţiilor. Stratul gros de poliuretan pe părţile laterale de impact asigură o durată lungă de viaţă.
Ciocanul BLACKCRAFT se caracterizează şi printr-o coadă tubulară din oţel rezistentă la rupere şi un mâner antiderapant, cu formă ergonomică.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D40mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, schimbarea roţilor, lucrări la caroserie, îndepărtare surplusuri, poziţionarea şi ajustarea pieselor, lucrări de îndreptare, tinichigerie, lucrări de mentenanţă, lovirea pieselor cu suprafeţe delicate
Acest articol 3379.040 - Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi cu mâner din oţel, manşon din PUR şi egronomic, anti alunecare / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi cu mâner din oţel, manşon din PUR şi egronomic, anti alunecare (EH 3379.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.