3408.050 - Dornuri
fără recul

Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în diferite dimensiuni, de la D20mm la D50mm.

Dornurile sunt practic un ciocan cu cap moale, fără coadă, la care capul ciocanului este ţinut în mână. Ele nu sunt folosite numai acolo unde accesibilitatea limitată face imposibilă utilizarea unui ciocan, şi permit în plus şi dozarea foarte precisă a forţei de impact, lovirea precisă şi lucrul într-un mod neobositor.

Aceste mici ajutoare au la ambele capete inserţii înlocuibile, silenţioase, foarte rezistente la uzură şi care nu lasă aşchii, fabricate din nylon special.

Dornurile nu au recul, deoarece sunt umplute cu aşchii de oţel. Acesta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Datorită reculului redus, energia de impact este utilizată în mod optim, fiind posibil lucrul cu menajarea articulaţiilor şi cu zgomot redus.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul.
  • Ambele capete sunt prevăzute cu capuri înlocuibile fabricate din nylon special foarte rezistent la uzură şi care nu lasă aşchii.
  • Permit o muncă uşoară, cu zgomot redus şi fără obosire.
  • Dozarea exactă a impactului.
  • Soluţie pentru accesibilitate limitată.
  • Disponibile în dimensiunile D20mm până la D50mm.

Acest articol 3408.050 - Dornuri fără recul / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Dornuri fără recul (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Cod produs.:
3408.050
Dornuri
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Greutate: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Material

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3408.050
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
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.