Dorn

EH 3408.

Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în trei dimensiuni diferite: D10mm, D12mm şi D15mm.

Aceste mici ajutoare sunt prevăzute cu capete interschimbabile, foarte rezistente la uzură şi care nu lasă aşchii, fabricate din nylon special, permiţând astfel lucrul foarte sigur şi uşor cu un ciocan de oţel intr-un mod sigur si gentil.

Caracteristicile produsului:

  • Micile ajutoare de la Halder.
  • Ambele capete sunt prevăzute cu capuri înlocuibile fabricate din nylon special foarte rezistent la uzură şi care nu lasă aşchii.
  • Ele vă permit să lucraţi în siguranţă şi uşor cu un ciocan de oţel.
  • Disponibile la D10mm, D12mm şi D15mm.

Domeniul de aplicaţii

Lucrări de montare/reparaţii/întreţinere cu accesibilitate limitată, vehicule de pasageri / comerciale

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
10 mm
lklopf [mm]:
168 mm
gewicht [g]:
90 g
Cod produs.:
3408.010
Dorn
  • Ø: 10 mm
  • lklopf : 168 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 168 mm x 10 mm x 10 mm
  • Greutate: 90 g
  • GTIN: 4030618302056
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Cod produs.:
3408.012
Dorn
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Greutate: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
15 mm
lklopf [mm]:
175 mm
gewicht [g]:
200 g
Cod produs.:
3408.015
Dorn
  • Ø: 15 mm
  • lklopf : 175 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 175 mm x 15 mm x 15 mm
  • Greutate: 200 g
  • GTIN: 4030618302070
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Material

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Asamblare

Inserţii din Nylon înlocuibile

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3408. Dorn
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.