3508.010 - Capăt pentru poanson

Capetele din nylon (seria 3508) sunt foarte tari, având o duritate de aproximativ 73 Shore D. Aceste capete din nylon albe din poliamidă oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forţele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei şi grăsimi şi sunt utilizate şi la baroasele SUPERCRAFT, ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT, dornuri şi bătătoare.

Aceste capete sunt disponibile în dimensiunile D10mm până la D100mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap SUPERCRAFT de nylon (poliamidă).
  • Alb.
  • Tare.
  • Foarte rezistent la uzură.
  • Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
  • Rezistent la ulei şi grăsimi.
  • Disponibile de la dimensiunea D10mm până la D100mm.

Acest articol 3508.010 - Capăt pentru poanson / (Ø: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Capăt pen­tru poanson (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
10 mm
gewicht [g]:
1 g
Cod produs.:
3508.010
Capăt pentru poanson
  • Ø: 10 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 16 mm x 10,5 mm x 10,5 mm
  • Greutate: 1 g
  • GTIN: 4030618302155
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3508.010
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.