Bloc din plas­tic

EH 3688.

Cu dimensiunile: lungime L200mm, lăţime B140mm şi înălţime H40mm şi o greutate de 1.065g, blocul este fabricat dintr-un plastic special rezistent, durabil, cu duritate medie.

Cu ajutorul blocului, forţa de impact punctuală a ciocanului sau a capului de rangă este distribuită pe o suprafaţă plană iar diferenţele de înălţime pot fi egalizate. Acest lucru permite crearea de tranziţii uniforme la plăcile de pavaj, la marginile de gazon sau la borduri (prevenirea formării marginilor de împiedicare). În plus, substructura este compactată şi este împiedicată afundarea ulterioară. Suprafeţele pietrelor şi plăcilor sunt protejate împotriva deteriorării.

Blocul este, de asemenea, o bază robustă pentru alte activităţi, de ex. pentru lucrările de tapiţerie.

Caracteristicile produsului:

  • Fabricat din plastic special dur, durabil, cu duritate medie.
  • Permite distribuirea unei forţe de impact punctuale pe o suprafaţă şi egalizarea diferenţelor de înălţime pentru crearea de tranziţii uniforme.
  • Suport practic, robust.
  • Dimensiuni: Lungime L200mm, lăţime B140mm şi înălţime H40mm.
  • Greutate: 1,065g.

Domeniul de aplicaţii

Construcţie drumuri/trotuare/zone verzi

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Lun­gime x Lă­ţime x Înă­lţime [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Lun­gime x Lă­ţime x Înă­lţime [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Cod produs.:
3688.001
Bloc din plastic
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Greutate: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90
show article view

Material

  • Plastic special
  • rezistent la uzură
  • durabil

Note

Cantitate de împachetare 10 bucăţi (se comandă pe numar de bucăţi)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3688. Bloc din plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.