Pro­file de po­zi­ţio­nare şi fi­xare două feţe

EH 1049.200 - EH 1149.200

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Cod produs.:
1049.200
CAD
Documentatie
Profile de poziţionare şi fixare
  • Sistem: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Greutate: 160 g
show article view
Profile de poziţionare şi fixare
Sis­tem:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
1149.200
CAD
Documentatie
Profile de poziţionare şi fixare
  • Sistem: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 580 g
show article view
Profile de poziţionare şi fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1049.200 - EH 1149.200 Profile de poziţionare şi fixare – două feţe
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.