Li­mi­ta­toare

EH 1116.000 - EH 1116.100

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
h1 [mm]
h2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Cod produs.:
1116.000
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Greutate: 214 g
show article view
Limitatoare
Sis­tem:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Cod produs.:
1116.100
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Greutate: 314 g
show article view
Limitatoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1116.000 - EH 1116.100 Limitatoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.