Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Mai multe detalii
Sistem: V40
b1 : 25 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Cantitate n: 1
Greutate: 248 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
b1 : 25 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Cantitate n: 2
Greutate: 356 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
b1 : 40 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Cantitate n: 1
Greutate: 520 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
b1 : 40 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Cantitate n: 2
Greutate: 738 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b1 : 40 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Cantitate n: 2
Greutate: 1000 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b1 : 40 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Cantitate n: 5
Greutate: 1468 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b1 : 70 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Cantitate n: 2
Greutate: 2150 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b1 : 70 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Cantitate n: 5
Greutate: 3253 g
show article view
Fişă cu date EH 1012.100 - EH 1112.400 Echere de fixare cu canal
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.