1010.200 - Blocuri de montaj

Aceste elemente de montaj fac parte din componentele sistemelor cu canale T.

Acest articol 1010.200 - Blocuri de montaj / () este o variantă a grupului de articole Blo­curi de montaj (EH 1010.200 - EH 1110.300)

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1010.200
Documentatie
Blocuri de montaj
  • Sistem: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • Cantitate n: 2
  • Greutate: 587 g
Blocuri de montaj

Material

  • Oţel, călit, acoperit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1010.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.