1048.300 - Blocuri V

Sis­tem
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
w
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Cod produs.:
1048.300
Documentatie
Blocuri V
  • Sistem: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Greutate: 155 g
Blocuri V

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1048.300
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.