Pro­fil de le­gă­tură

EH 1101.300 - EH 1101.500

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Sis­tem
l [mm]
Can­ti­tate n
Număr de ca­nale T
Pen­tru plăci de bază

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l [mm]:
420 mm
Can­ti­tate n:
5
Număr de ca­nale T:
1 x 6
Pen­tru plăci de bază:
1100.300
Cod produs.:
1101.300
CAD
Documentatie
Profil de legătură
  • Sistem: V70
  • l: 420 mm
  • Cantitate n: 5
  • Număr de canale T: 1 x 6
  • Pentru plăci de bază: 1100.300
  • Greutate: 8 kg
show article view
Profil de legătură
Sis­tem:
V70
l [mm]:
490 mm
Can­ti­tate n:
6
Număr de ca­nale T:
1 x 7
Pen­tru plăci de bază:
1100.400
Cod produs.:
1101.400
CAD
Documentatie
Profil de legătură
  • Sistem: V70
  • l: 490 mm
  • Cantitate n: 6
  • Număr de canale T: 1 x 7
  • Pentru plăci de bază: 1100.400
  • Greutate: 9 kg
show article view
Profil de legătură
Sis­tem:
V70
l [mm]:
630 mm
Can­ti­tate n:
8
Număr de ca­nale T:
1 x 9
Pen­tru plăci de bază:
1100.500
Cod produs.:
1101.500
CAD
Documentatie
Profil de legătură
  • Sistem: V70
  • l: 630 mm
  • Cantitate n: 8
  • Număr de canale T: 1 x 9
  • Pentru plăci de bază: 1100.500
  • Greutate: 12 kg
show article view
Profil de legătură

Material

  • Oţel, călit, acoperit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1101.300 - EH 1101.500 Profil de legătură
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.