Plăci de bază potrivite pentru paleţi DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Sis­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Număr de ca­nale T:
5 x 5
Cod produs.:
1100.700
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 5 x 5
  • Greutate: 56 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
7 x 7
Cod produs.:
1100.800
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 7 x 7
  • Greutate: 84 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
9 x 9
Cod produs.:
1100.900
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • y: 16 mm
  • Număr de canale T: 9 x 9
  • Greutate: 155 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Număr de ca­nale T:
5 x 7
Cod produs.:
1103.300
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 5 x 7
  • Greutate: 69 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
7 x 9
Cod produs.:
1103.500
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 7 x 9
  • Greutate: 121 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1100.700 - EH 1103.500 Plăci de bază – potrivite pentru paleţi DIN 55 201
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.