Şu­ru­buri de po­zi­ţio­nare

EH 1555.500 - EH 1655.500

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Cod produs.:
1555.500
CAD
Documentatie
Şuruburi de poziţionare
  • Sistem: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Greutate: 61 g
show article view
Şuruburi de poziţionare
Sis­tem:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
1655.500
CAD
Documentatie
Şuruburi de poziţionare
  • Sistem: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Şuruburi de poziţionare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10.9
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1555.500 - EH 1655.500 Şuruburi de poziţionare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.