Pro­file de fi­xare

EH 1533.000 - EH 1633.200

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
1533.000
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 364 g
show article view
Profile de fixare
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
1533.200
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 510 g
show article view
Profile de fixare
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16
Cod produs.:
1633.000
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Greutate: 467 g
show article view
Profile de fixare
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16
Cod produs.:
1633.200
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Greutate: 629 g
show article view
Profile de fixare

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1533.000 - EH 1633.200 Profile de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.