Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Numărul găurilor de fixare n:
4
Număr de rânduri cu găuri:
2 x 7
Mai multe detalii
Sistem: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Număr de rânduri cu găuri: 2 x 7
Greutate: 19 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
3 x 9
Mai multe detalii
Sistem: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 3 x 9
Greutate: 39 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
4
Număr de rânduri cu găuri:
2 x 7
Mai multe detalii
Sistem: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 4
Număr de rânduri cu găuri: 2 x 7
Greutate: 19 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
3 x 9
Mai multe detalii
Sistem: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 3 x 9
Greutate: 38 kg
show article view
Fişă cu date EH 1505.200 - EH 1605.400 Echere de fixare pe mese
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.