Bu­şoane fi­le­tate

EH 1557.000 - EH 1657.000

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
1557.000
CAD
Documentatie
Buşoane filetate
  • Sistem: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Buşoane filetate
Sis­tem:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
1657.000
CAD
Documentatie
Buşoane filetate
  • Sistem: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Greutate: 5,8 g
show article view
Buşoane filetate

Material

  • Plastic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1557.000 - EH 1657.000 Buşoane filetate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.