1648.500 - Blocuri V

Sis­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
Cod produs.:
1648.500
Documentatie
Blocuri V
  • Sistem: L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • Greutate: 3 kg
Blocuri V

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1648.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.