Ele­mente de ajus­tare a înă­lţi­mii varianta înaltă

EH 25120.

Pentru aducerea la nivel a maşinilor şi instalaţiilor.

Pentru ajustarea verticală, elementele de ajustare sunt fixate cu un filet cu pas fin. Toate elementele au un orificiu transversal pentru scopuri de fixare. Un blocator deşurubabil serveşte ca şi limitator de înălţime pentru ajustarea înălţimii maxime.

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Cursă l3 ~ [mm]
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
30,7 kN
Cod produs.:
25120.0106
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Cursă l3: ~ 15 mm
  • Pentru șurub: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 40 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 30,7 kN
  • Greutate: 68 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
55,7 kN
Cod produs.:
25120.0112
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 55,7 kN
  • Greutate: 161 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
48 kN
Cod produs.:
25120.0114
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 48 kN
  • Greutate: 152 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
37,9 kN
Cod produs.:
25120.0116
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 37,9 kN
  • Greutate: 142 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
92,9 kN
Cod produs.:
25120.0122
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 92,9 kN
  • Greutate: 371 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
80,4 kN
Cod produs.:
25120.0124
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 80,4 kN
  • Greutate: 356 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
45,5 kN
Cod produs.:
25120.0126
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 45,5 kN
  • Greutate: 326 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
136 kN
Cod produs.:
25120.0132
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 136 kN
  • Greutate: 835 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
25120.0134
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 90 kN
  • Greutate: 771 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
37 kN
Cod produs.:
25120.0136
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 37 kN
  • Greutate: 705 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
210 kN
Cod produs.:
25120.0142
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 210 kN
  • Greutate: 1421 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
157 kN
Cod produs.:
25120.0144
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 157 kN
  • Greutate: 1329 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care1) max. [kN]:
53 kN
Cod produs.:
25120.0146
CAD
Documentatie
Elemente de ajustare a înălţimii
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M30
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Capacitatea de încărcare1) max.: 53 kN
  • Greutate: 1167 g
show article view
Elemente de ajustare a înălţimii

Material

  • Oţel tratat termic, zincare prin galvanizare, cromat
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii
: cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
Cod produs.:
25120.0981
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 25 mm – 28 mm
  • Greutate: 45 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii
: cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
Cod produs.:
25120.0982
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 30 mm – 32 mm
  • Greutate: 46 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii
: cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
Cod produs.:
25120.0983
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 45 mm – 50 mm
  • Greutate: 156 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii
: cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
Cod produs.:
25120.0984
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 58 mm – 62 mm
  • Greutate: 250 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii
: cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
Cod produs.:
25120.0985
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
  • Greutate: 253 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25120. Elemente de ajustare a înălţimii – varianta înaltă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.