Se foloseste pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc.
Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).
Acest articol 25150.0123 - Amortizor din cauciuc şi metal cilindric / cu filet interior şi piuliţă (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Amortizor din cauciuc şi metal cilindric (EH 25150.)
Saibă
Bucşă filetată
Corp
Şurub
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels