Cu­plaje ra­pide cu compensare a deviaţiei radiale şi flanşă înfiletabilă

EH 25100.

Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicatii ce necesită spaţii foarte reduse. De exemplu ca şi element de legătură între tija pistonului şi o unitate de mişcare liniară.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
25100.0206
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
  • Greutate: 75 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
25100.0208
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
  • Greutate: 118 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0210
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 175 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0212
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 279 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0216
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 455 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0220
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 810 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0230
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 176 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0232
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 280 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0236
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 454 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0240
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 812 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
25100.0256
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
  • Greutate: 77 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
25100.0258
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
  • Greutate: 123 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0260
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 187 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0262
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 295 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0266
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 471 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0270
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 850 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0280
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 188 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0282
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 294 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0286
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 471 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0290
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 836 g
show article view
Cuplaje rapide

Material

Flansă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliţă de fixare

  • Oţel, negru (ISO 4035/8675)

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.

Asamblare

Asamblarea şi dezasamblarea acestui simplu şi solid cuplaj, format din două părţi, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală.

Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25100. Cuplaje rapide – cu compensare a deviaţiei radiale şi flanşă înfiletabilă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.