Cu­plaje ra­pide cu compensare a deviaţiei radiale

EH 25100.

Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicatii multiple, de exemplu ca şi element de legătură între tija pistonului şi o unitate de mişcare liniară.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
25100.0006
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
25100.0008
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
  • Greutate: 86 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0010
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 148 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0012
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 209 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0016
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 382 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0020
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 572 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0030
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 148 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0032
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 209 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0036
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 381 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu şurub de strângere
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0040
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu șurub de strângere – figura 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 571 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
25100.0056
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
  • Greutate: 46 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
25100.0058
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
  • Greutate: 91 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0060
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 159 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0062
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 224 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0066
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 403 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0070
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 606 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
25100.0080
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
  • Greutate: 159 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
25100.0082
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 0,8 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
  • Greutate: 223 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
25100.0086
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
  • Greutate: 403 g
show article view
Cuplaje rapide
Ver­siune:
cu piuliţă strângere
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Sar­cină max. de ru­pere şi com­pre­siune max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
25100.0090
CAD
Documentatie
Cuplaje rapide
  • cu piuliță strângere – figura 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
  • Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
  • Greutate: 596 g
show article view
Cuplaje rapide

Material

Falcă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliţă de fixare

  • Oţel, negru (ISO 4035/8675)

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.

Asamblare

Asamblarea şi dezasamblarea acestui simplu şi solid cuplaj, format din două părţi, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală.

Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25100. Cuplaje rapide – cu compensare a deviaţiei radiale
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.