22070.0012 - Şuruburi de presiune
varianta netedă

Special concepute pentru utilizarea în procesul de productie scule.

Se pot utiliza ca şi împingator sau ca opritor cu arc.

Este imposibil ca şurubul sau oricare din părţile sale să iasă din orificiul de fixare.

Acest articol 22070.0012 - Şuruburi de presiune varianta netedă / oţel automat, forţa arcului standard (d1 -0,05: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă (EH 22070.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Cod produs.:
22070.0012
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 27 g
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel, călit, brunat

Corp

  • Oţel automat, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22070.0012
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.