Şu­ru­buri de pre­siune varianta lungă

EH 22070.

A se utiliza ca împingator, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de şoc.

Cautarea dvs. a dat 52 rezultate

Ma­te­rial
blo­care filet
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
blo­care filet:
Fără blocator de filet
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Cod produs.:
22070.0616
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Cursă s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 80 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 149 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
blo­care filet:
Fără blocator de filet
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
Cod produs.:
22070.0630
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Cursă s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 80 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 214 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 211 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
blo­care filet:
Fără blocator de filet
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
Cod produs.:
22070.0632
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Cursă s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 70 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 210 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 278 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
blo­care filet:
Fără blocator de filet
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Cod produs.:
22070.0634
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Cursă s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 76 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 208 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 358 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel, tratat termic, negru
  • Oţel inoxidabil  1.4305, nitrurat

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă  (pentru detalii vă rugăm să studiaţi pagina cu date tehnice).

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M10 mm
Cod produs.:
22070.0830
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 87 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M12 mm
Cod produs.:
22070.0832
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Greutate: 88 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M16 mm
Cod produs.:
22070.0834
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Greutate: 110 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M22 mm
Cod produs.:
22070.0836
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Greutate: 245 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru şuruburi de presiune
d1: M24
Cod produs.:
22070.0838
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Greutate: 258 g

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22070. Şuruburi de presiune – varianta lungă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate