22090.0025 - Şuruburi de presiune
pe ambele părţi

A se utiliza pentru poziţionare şi asigurare, precum ca şi contacte electrice.

Acest articol 22090.0025 - Şuruburi de presiune pe ambele părţi / (d1: 2,5 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune pe ambele părţi (EH 22090.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Alamă
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Cod produs.:
22090.0025
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Cursă s: 0,65 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 2,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H8: 2,5 mm
  • Greutate: 0,1 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Alamă

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22090.0025
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.