22050.0403 - Şuruburi de presiune
cu bilă şi fantă

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 22050.0403 - Şuruburi de presiune cu bilă şi fantă / oţel inoxidabil, forţa arcului standard (d1: M3) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă şi fantă (EH 22050.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22050.0403
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22050.0403
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.