22352.0008 - Ştifturi ridicătoare cu filet
autoblocant

Elemente de ridicare pentru sarcini mari cu o utilizare rapidă şi uşoară, cu cheie tachelaj mobilă şi ştift de blocare pentru a oferi protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Pentru ridicare, ştiftul de ridicare este introdus într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un inel, înşurubarea consumatoare de timp este inutilă.

Toate tipurile sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oţel inoxidabil este, de asemenea, rezistent la coroziune şi intemperii, deci este potrivit şi pentru uz extern. În plus, ştiftul cu rezistenţă ridicată şi călit prin precipitare face posibilă încărcarea extremă.

Acest articol 22352.0008 - Ştifturi ridicătoare cu filet autoblocant / (d1: M8, l1: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi ri­di­că­toare cu filet autoblocant (EH 22352.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Cod produs.:
22352.0008
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 274 g
Ştifturi ridicătoare cu filet

Material

Element bolţ

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Cheie de tachelj

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Arc

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Ştifturile de ridicare pentru filet pot fi montate într-o gaură filetată. 

Montaj:

  1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
  2. Introduceţi ştiftul în gaura fieltată.
  3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să sară înapoi în poziţia iniţială .).
  4. Răsuciţi ştiftul cu mâna, până se aşează perfect pe suprafaţa de contact.
  5. Trebuie să vă asiguraţi că inserţiile filetate sunt cuplate în gaura filetată.

Demontare:

  1. Rotiţi ştiftul de ridicare aprox. un sfert de tura în sens invers acelor de ceasornic.
  2. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 
  3. Extrageţi ştiftul din gaura filetată.
  4. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Fiecare ştift de ridicare cu filet conţine manual cu instrucţiuni de utilizare şi Declaraţie de conformitate CE.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22352.0008
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Manual de utilizare pentru Ştifturi de ridicare cu filet (EH 22352.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare cu filet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Tabel de sarcini pentru Ştifturi de Ridicare cu Filet
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.