2B353.1020 - Ştifturi ridicătoare cu filet
autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă - INCH

Elemente de ridicare pentru sarcini mari cu o utilizare rapidă şi uşoară, cu cheie tachelaj mobilă şi ştift de blocare pentru a oferi protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Pentru ridicare, ştiftul de ridicare este introdus într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un ochet de ridicare, înşurubarea consumatoare de timp este evitată. Cheia de tachelaj rotativă se aliniază cu direcţia de ridicare fără rotirea stiftului. Acest lucru previne ca elementul de ridicat sa fie montat incorect şi asigură că piesele pot fi ridicate în siguranţă.

Toate tipurile sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oţel inoxidabil este, de asemenea, rezistent la coroziune şi intemperii, deci este potrivit şi pentru uz extern. În plus, ştiftul cu rezistenţă ridicată şi călit prin precipitare face posibilă încărcarea extremă.

Acest articol 2B353.1020 - Ştifturi ridicătoare cu filet autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă - INCH / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 inch) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi ri­di­că­toare cu filet autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă - INCH (EH 2B353.)

Ma­te­rial
d1
l1 [inch]
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1:
3/4-10
l1 [inch]:
0,866 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Cod produs.:
2B353.1020
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 inch
  • d2 +0,0028: 0,64 inch
  • d3: 1,378 inch
  • d4: 2,323 inch
  • d5: 1,969 inch
  • l2: 1,181 inch
  • l3: 1,437 inch
  • l4: 2,902 inch
  • l5: 2,189 inch
  • l6: 2,756 inch
  • l7: 4,016 inch
  • l8: 6,594 inch
  • l9: 2,323 inch
  • l10: 0,669 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Filet de poziționare: 3/4-10
  • "Rezistenta la temperatură": 482 °F
  • Moment străngere max.: 2,21 lbf ft
  • Greutate: 64,973 oz
Ştifturi ridicătoare cu filet

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Cheie de tachelj

  • Oţel inoxidabil 1.4571

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Asamblare

Ştifturile de ridicare pentru filet pot fi montate într-o gaură filetată. 

Montaj:

  1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
  2. Introduceţi ştiftul în gaura fieltată.
  3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să sară înapoi în poziţia iniţială .).
  4. Răsuciţi ştiftul cu mâna, până se aşează perfect pe suprafaţa de contact.
  5. Trebuie să vă asiguraţi că inserţiile filetate sunt cuplate în gaura filetată.

Demontare:

  1. Rotiţi ştiftul de ridicare aprox. un sfert de tura în sens invers acelor de ceasornic.
  2. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 
  3. Extrageţi ştiftul din gaura filetată.
  4. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Fiecare ştift de ridicare cu filet conţine manual cu instrucţiuni de utilizare şi Declaraţie de conformitate CE.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 2B353.1020
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Scurt Manual de utilizare pentru Ştifturi de ridicare cu filet cu cheie de tachelaj rotativă - INCH (EH 2B353.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Tabel de sarcini pentru Ştifturi de Ridicare cu Filet
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.