Ştif­turi opri­toare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17987

EH 4213.

Ştifturile opritoare cu bilă (Ştifturi rapide cu bile) conform MS17987 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare şi asigurare. Deblocare uşoara şi instantanee pentru conexiuni frecvente.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cautarea dvs. a dat 221 rezultate

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Cod produs.:
4213.A30
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 29 g
  • Descriere standard: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Cod produs.:
4213.A03
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 20,1 g
  • Descriere standard: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Cod produs.:
4213.A05
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 20,8 g
  • Descriere standard: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Cod produs.:
4213.A06
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,1 g
  • Descriere standard: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Cod produs.:
4213.A07
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,4 g
  • Descriere standard: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Cod produs.:
4213.A08
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,8 g
  • Descriere standard: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Cod produs.:
4213.A09
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,1 g
  • Descriere standard: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Cod produs.:
4213.A10
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,5 g
  • Descriere standard: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Cod produs.:
4213.A11
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,8 g
  • Descriere standard: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Cod produs.:
4213.A12
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,1 g
  • Descriere standard: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Cod produs.:
4213.A13
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,5 g
  • Descriere standard: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Cod produs.:
4213.A14
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,8 g
  • Descriere standard: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Cod produs.:
4213.A15
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,2 g
  • Descriere standard: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Cod produs.:
4213.A16
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,5 g
  • Descriere standard: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Cod produs.:
4213.A17
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,8 g
  • Descriere standard: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Cod produs.:
4213.A18
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,2 g
  • Descriere standard: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Cod produs.:
4213.A20
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,9 g
  • Descriere standard: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Cod produs.:
4213.A22
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,5 g
  • Descriere standard: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Cod produs.:
4213.A23
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,9 g
  • Descriere standard: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Cod produs.:
4213.A25
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,6 g
  • Descriere standard: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Cod produs.:
4213.A26
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,9 g
  • Descriere standard: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Cod produs.:
4213.A31
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 29,6 g
  • Descriere standard: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Cod produs.:
4213.A34
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 30,6 g
  • Descriere standard: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Cod produs.:
4213.A40
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 32,7 g
  • Descriere standard: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4213. Ştifturi rapide cu mâner tip inel – cu acţiune simplă - conform NAS / MS17987
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.